DMG7500

Analyzátor sítě s širokoúhlým berevným LCD. Vlastní napájení 100...240VAC. Rozšiřitený 3 EXP… moduly, vestavěný RS485 port, kompatibilní s EASY BRANCH monitorovacím systémem
  • Typ výrobku: Analyzátory sítě a EASY BRANCH proudový monitorovací systém
  • Typ instalace: Panelová montáž
  • Typ proudových vstupů: CT /5A /1A
  • Třída přesnosti činné energie: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
  • Harmonická analýza proudu: 63°
  • Vestavěný komunikační port: RS485
  • Rozšiřitelné: Ano
Objednací kód DMG7500
Hmotnost [g] 420
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 150X110X090
Objem [cm³] 1485
Čárový kód [EAN13] 8013975271407
Kód celního sazebníku 90303100