DMG9000
- Typ výrobku: Analyzátory sítě a EASY BRANCH proudový monitorovací systém
- Typ instalace: Panelová montáž
- Typ proudových vstupů: CT /5A /1A
- Třída přesnosti činné energie: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Harmonická analýza proudu: 63°
- Vestavěný komunikační port: RS485 a ethernet
- Rozšiřitelné: Ano
Objednací kód | DMG9000 |
---|---|
Hmotnost [g] | 439 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 150X110X090 |
Objem [cm³] | 1485 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975271421 |
Kód celního sazebníku | 90303100 |