DMGKIT100100
- Typ výrobku: Multifunkční digitální měřicí přístroje digital metering instruments
- Typ instalace: DIN lišta 35 mm
- Primární proud Ipn (/5) [A]: 100
- Typ proudových vstupů: CT /5A /1A
- Harmonická analýza proudu: 15°
- Vestavěný komunikační port: Ne
- Rozšiřitelné: Ne
Objednací kód | DMGKIT100100 |
---|---|
Hmotnost [g] | 940 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 206X092X170 |
Objem [cm³] | 3221,84 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975215197 |
Kód celního sazebníku | 90303100 |