FB01B3P
- Typ výrobku: Pojistkové držáky - 10x38mm
- Počet pólů: 3P
- Typ provozního napětí: AC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 690
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 32
- Světelná indikace: Ne
- V souladu se: IEC
Objednací kód | FB01B3P |
---|---|
Hmotnost [g] | 185 |
Počet kusů v balení | 4 |
Počet balení v objednávce | 4 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 227X085X065 |
Objem [cm³] | 313,544 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975187036 |
Kód celního sazebníku | 85361050 |