FB01D1P
- Typ výrobku: Pojistkové držáky - 10x38mm
- Počet pólů: 1P
- Typ provozního napětí: DC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 1000
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 32
- Světelná indikace: Ne
- V souladu se: IEC / UL certifikovaný
Objednací kód | FB01D1P |
---|---|
Hmotnost [g] | 64 |
Počet kusů v balení | 12 |
Počet balení v objednávce | 12 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 227X085X065 |
Objem [cm³] | 104,515 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975186510 |
Kód celního sazebníku | 85361050 |