FB01F2P
- Typ výrobku: Pojistkové držáky - 10x38mm
- Počet pólů: 2P
- Typ provozního napětí: AC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 690
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 32
- Světelná indikace: Ne
- V souladu se: IEC / UL a CSA certifikovaný
Objednací kód | FB01F2P |
---|---|
Hmotnost [g] | 132 |
Počet kusů v balení | 6 |
Počet balení v objednávce | 6 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 227X085X065 |
Objem [cm³] | 209,029 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975208731 |
Kód celního sazebníku | 85361050 |