FB02A1P
- Typ výrobku: Pojistkové držáky - 14x51mm
- Počet pólů: 1P
- Typ provozního napětí: AC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 690
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 50
- Světelná indikace: Ne
- V souladu se: IEC / UL a CSA certifikovaný
Objednací kód | FB02A1P |
---|---|
Hmotnost [g] | 113 |
Počet kusů v balení | 6 |
Počet balení v objednávce | 6 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 180X150X085 |
Objem [cm³] | 382,5 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975186565 |
Kód celního sazebníku | 85361050 |