FB03A3P
- Typ výrobku: Pojistkové držáky - 22x58mm
- Počet pólů: 3P
- Typ provozního napětí: AC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 690
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 125
- Světelná indikace: Ne
- V souladu se: IEC / UL a CSA certifikovaný
Objednací kód | FB03A3P |
---|---|
Hmotnost [g] | 500 |
Počet kusů v balení | 2 |
Počet balení v objednávce | 2 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 235X135X085 |
Objem [cm³] | 1348,313 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975186640 |
Kód celního sazebníku | 85361090 |