FE01D02000
- Typ výrobku: Pojistky pro fotovoltaické aplikace - 10x38mm
- Typ provozního napětí: DC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 1000
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 20
- Světelná indikace: Ne
- V souladu se: IEC
Objednací kód | FE01D02000 |
---|---|
Hmotnost [g] | 8.2 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 082X055X013 |
Objem [cm³] | 5,863 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975187128 |
Kód celního sazebníku | 85361050 |