FE04D020
- Typ výrobku: Pojistky pro fotovoltaické aplikace - 10x85mm
- Typ provozního napětí: DC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 1500
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 20
- V souladu se: IEC
Objednací kód | FE04D020 |
---|---|
Hmotnost [g] | 19 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 105X085X010 |
Objem [cm³] | 8,925 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975299784 |
Kód celního sazebníku | 85389099 |