FE05D032
- Typ výrobku: Pojistky pro fotovoltaické aplikace - 14x85mm
- Typ provozního napětí: DC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 1500
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 32
- V souladu se: IEC
Objednací kód | FE05D032 |
---|---|
Hmotnost [g] | 31 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 145X085X015 |
Objem [cm³] | 36,975 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975299814 |
Kód celního sazebníku | 85389099 |