GA016A
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 3
- Typ provozního napětí: AC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- UL Standard: UL60947-4-1
- Typ instalace: Screw on plate or 35mm DIN rail
Objednací kód | GA016A |
---|---|
Hmotnost [g] | 146 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 083X040X080 |
Objem [cm³] | 265,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975177570 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |