GA016C
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 3
- Typ provozního napětí: AC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- Typ instalace: Verze do dveří
Objednací kód | GA016C |
---|---|
Hmotnost [g] | 160 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 080X047X098 |
Objem [cm³] | 363,78 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975177655 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |