GA040D
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 3
- Typ provozního napětí: DC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 40
- Typ instalace: Screw on plate or 35mm DIN rail
Objednací kód | GA040D |
---|---|
Hmotnost [g] | 150 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 083X040X080 |
Objem [cm³] | 265,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975180143 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |