GA080A
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 3
- Typ provozního napětí: AC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 80
- UL Standard: UL98
- Typ instalace: Screw on plate or 35mm DIN rail
Objednací kód | GA080A |
---|---|
Hmotnost [g] | 388 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 103X079X080 |
Objem [cm³] | 650,96 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975177624 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |