GA125C
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 3
- Typ provozního napětí: AC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 125
- UL Standard: UL98
- Typ instalace: Verze do dveří
Objednací kód | GA125C |
---|---|
Hmotnost [g] | 404 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 103X079X080 |
Objem [cm³] | 650,96 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975177723 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |