GAZ025
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 3
- Typ krytí: Plastový kryt s žlutočerveným ovladačem
- Typ provozního napětí: AC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 25
- Typ instalace: Enclosed
Objednací kód | GAZ025 |
---|---|
Hmotnost [g] | 500 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 172X107X128 |
Objem [cm³] | 2355,712 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975178294 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |