GD032AT3
- Typ výrobku: Odpínače
- Počet pólů: 2
- Typ provozního napětí: DC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 32
- Typ instalace: Screw on plate or 35mm DIN rail
Objednací kód | GD032AT3 |
---|---|
Hmotnost [g] | 220 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 084X060X095 |
Objem [cm³] | 478,8 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975216798 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |