GX1653U
- Typ výrobku: Přepínače
- Spínací křivka: 53 - Changeover switch 3 poles - 2 speed motor starting with separate windings
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- Montáž: U - čelní montáž s černým ovladačem
- Série: GX - čtvercová svorkovnice
Objednací kód | GX1653U |
---|---|
Hmotnost [g] | 148 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 050X068X099 |
Objem [cm³] | 336,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975100622 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |