HR101CE012
- Typ výrobku: Úzké relé
- Typ kontaktů: 1 C/O
- Ovládací napětí relé: 12VDC; 12VAC/DC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 6
- LED indikátor: Ne
- Mechanický aktuátor: Ne
Objednací kód | HR101CE012 |
---|---|
Hmotnost [g] | 7 |
Počet kusů v balení | 20 |
Počet balení v objednávce | 20 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 355X205X175 |
Objem [cm³] | 12,735 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975233115 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |