HR201DS024
- Typ výrobku: Úzké relé
- Typ kontaktů: 1 statický
- Ovládací napětí relé: 24VDC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 4
- LED indikátor: Ne
- Mechanický aktuátor: Ne
Objednací kód | HR201DS024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 3.61 |
Počet kusů v balení | 20 |
Počet balení v objednávce | 20 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 150X030X025 |
Objem [cm³] | 5,625 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975233870 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |