HR301CA024
- Typ výrobku: Miniaturní relé
- Typ kontaktů: 1 C/O
- Ovládací napětí relé: 24VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- LED indikátor: Ne
- Mechanický aktuátor: Ne
Objednací kód | HR301CA024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 15.7 |
Počet kusů v balení | 20 |
Počet balení v objednávce | 20 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 315X260X240 |
Objem [cm³] | 19,656 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975233290 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |