HR401CA230
- Typ výrobku: Miniaturní relé
- Typ kontaktů: 1 C/O
- Ovládací napětí relé: 230VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 10
- LED indikátor: Ne
- Mechanický aktuátor: Ne
Objednací kód | HR401CA230 |
---|---|
Hmotnost [g] | 20 |
Počet kusů v balení | 20 |
Počet balení v objednávce | 20 |
Rozměry balení výrobků [mm] | |
Objem [cm³] | 20,118 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975318744 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |