HR501CD110
- Typ výrobku: Miniaturní relé
- Typ kontaktů: 1 C/O
- Ovládací napětí relé: 110VDC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- LED indikátor: Ano
- Mechanický aktuátor: Ano
Objednací kód | HR501CD110 |
---|---|
Hmotnost [g] | 40.08 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 365X210X205 |
Objem [cm³] | 31,426 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975234495 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |