HR502CA012
- Typ výrobku: Miniaturní relé
- Typ kontaktů: 2 C/O
- Ovládací napětí relé: 12VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 8
- LED indikátor: Ano
- Mechanický aktuátor: Ano
Objednací kód | HR502CA012 |
---|---|
Hmotnost [g] | 19.4 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | |
Objem [cm³] | 31,426 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975296189 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |