HR8020A120
- Typ výrobku: Miniaturní relé
- Typ kontaktů: 2 NO
- Ovládací napětí relé: 120VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 30
Objednací kód | HR8020A120 |
---|---|
Hmotnost [g] | 88.6 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 070X40X030 |
Objem [cm³] | 84 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975318676 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |