HRA101CE024
- Typ výrobku: Úzké relé na patici
- Typ kontaktů: 1 C/O
- Ovládací napětí relé: 24VAC/VDC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 6
- LED indikátor: Ano
- Mechanický aktuátor: Ne
- Typ patice: Šroubové svorky
Objednací kód | HRA101CE024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 37 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 365X200X210 |
Objem [cm³] | 76,65 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975233146 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |