HRA502CA230K4
- Typ výrobku: Assembled miniature relays
- Typ kontaktů: 2 C/O
- Ovládací napětí relé: 230VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 8
- LED indikátor: Ano
- Mechanický aktuátor: Ano
- Typ patice: Šroubové svorky
Objednací kód | HRA502CA230K4 |
---|---|
Hmotnost [g] | 93 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 126X092X085 |
Objem [cm³] | 197,064 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975322307 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |