HRA604CA024K4
- Typ výrobku: Assembled industrial relays
- Typ kontaktů: 4 C/O
- Ovládací napětí relé: 24VAC
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 5
- LED indikátor: Ano
- Mechanický aktuátor: Ano
- Typ patice: Šroubové svorky
Objednací kód | HRA604CA024K4 |
---|---|
Hmotnost [g] | 126.38 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 140X082X109 |
Objem [cm³] | 250,264 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975322321 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |