HS1C2HV030D024
- Typ výrobku: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Ovládací napětí [V]: 3...32VDC
- Jmenovité provozní napětí: 12…275
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 30
- Počet pólů: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 1.35
- Typ svorkovnice: Šroubové
Objednací kód | HS1C2HV030D024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 200 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 113X020X138 |
Objem [cm³] | 311,88 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975321317 |
Kód celního sazebníku | 85364900 |