KBB2S11
- Typ výrobku: Kovové a plastové koncové spínače
- Popis produktu: Horní tlačné kolečko
- Materiál krytu: Polymerový termoplast
- Materiál kolečka kladky: Kovové
- Typ kontaktů: 1NO+1NC mžikové kontakty
- Vývod kabelu: M20 ze spodu
Objednací kód | KBB2S11 |
---|---|
Hmotnost [g] | 81.25 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 100X044X032 |
Objem [cm³] | 140,8 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975113752 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |