KBM1S11
- Typ výrobku: Kovové a plastové koncové spínače
- Popis produktu: Kyvná tyčka, všesměrová
- Materiál krytu: Polymerový termoplast
- Vlastnosti táhla: Flexibilní
- Typ kontaktů: 1NO+1NC mžikové kontakty
- Vývod kabelu: M20 ze spodu
Objednací kód | KBM1S11 |
---|---|
Hmotnost [g] | 100 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 216X041X044 |
Objem [cm³] | 389,664 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975115107 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |