KBP1L02
- Typ výrobku: Kovové a plastové koncové spínače
- Popis produktu: Kloubové
- Materiál krytu: Polymerový termoplast
- Vlastnosti táhla: Short cylinder hinge
- Vývod kabelu: M20 ze spodu
- Typ kontaktů: 2NC pomalé kontakty
Objednací kód | KBP1L02 |
---|---|
Hmotnost [g] | 120 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 065X046X090 |
Objem [cm³] | 269,1 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975115404 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |