KEN1M3024F
- Typ výrobku: Bezpečnostní spínače s solenoidem a ovladačem
- Popis produktu: Bezpečnostní spínače s solenoidem
- Materiál krytu: Polymerový termoplast
- Vývod kabelu: 3 x M20
- Typ solenoidu: Bez energie
- Napájecí napětí solenoidu: 24VAC/DC
- Typ kontaktů: 1NO+1NC (Klíč), 2NC (Solenoid)
Objednací kód | KEN1M3024F |
---|---|
Hmotnost [g] | 444.8 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 200X045X045 |
Objem [cm³] | 405 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975234105 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |