KG200S11
- Typ výrobku: Nožní spínače
- Popis produktu: Jednopedál, s volnou aktivací - s krytem
- Materiál krytu: Polymerový termoplast
- Typ kontaktů: 1NO+1NC mžikové kontakty
- Vývod kabelu: 1 x M20
Objednací kód | KG200S11 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1438 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 290X170X170 |
Objem [cm³] | 8381 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975125939 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |