LPCB108
- Typ výrobku: Pushbuttons
- Typ akčního členu: Flush
- Série: Platinum chromovaný plast Ø22mm
- Barva: Bílý
- Podsvícený prvek: Ne
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Samočinný návrat
Objednací kód | LPCB108 |
---|---|
Hmotnost [g] | 12.4 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 180X060X038 |
Objem [cm³] | 41 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975190531 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |