LPCBL6644
- Typ výrobku: Tlačítka a přepínače (voliče)
- Typ akčního členu: Hřibové tlačítko
- Série: Platinum chromovaný plast Ø22mm
- Barva: Červený
- Podsvícený prvek: Ano
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Otočit pro uvolnění
- Typ zajištění hřibové hlavice: ISO13850 Bezpečnostní stop
- Průměr hlavice [mm]: 40
Objednací kód | LPCBL6644 |
---|---|
Hmotnost [g] | 38 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 230X080X065 |
Objem [cm³] | 119,6 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975198155 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |