LPCBL6645
- Typ výrobku: Tlačítka a přepínače (voliče)
- Typ akčního členu: Hřibové tlačítko
- Série: Platinum chromovaný plast Ø22mm
- Barva: Žlutý
- Podsvícený prvek: Ano
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Otočit pro uvolnění
- Typ zajištění hřibové hlavice: Normální
- Průměr hlavice [mm]: 40
Objednací kód | LPCBL6645 |
---|---|
Hmotnost [g] | 40 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 100X120X20 |
Objem [cm³] | 240 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975198162 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |