LPCS120
- Typ výrobku: Tlačítka a přepínače (voliče)
- Typ akčního členu: 0 - 1
- Série: Platinum chromovaný plast Ø22mm
- Barva: Černý
- Podsvícený prvek: Ne
- Typ páky pro voliče: Krátký
- Počet poloh přepínačů: 2
Objednací kód | LPCS120 |
---|---|
Hmotnost [g] | 15.2 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 180X060X048 |
Objem [cm³] | 51,84 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975192429 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |