LPSB102
- Typ výrobku: Pushbuttons
- Typ akčního členu: Flush
- Série: Platinum kovové Ø22mm
- Barva: Černý
- Podsvícený prvek: Ne
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Samočinný návrat
Objednací kód | LPSB102 |
---|---|
Hmotnost [g] | 31 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 100X132X006 |
Objem [cm³] | 80,584 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975267523 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |