LPSB6634
- Typ výrobku: Tlačítka a přepínače (voliče)
- Série: Platinum kovové Ø22mm
- Barva: Červený
- Podsvícený prvek: Ne
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Otočit pro uvolnění
- Typ zajištění hřibové hlavice: ISO13850 Bezpečnostní stop
- Průměr hlavice [mm]: 30
Objednací kód | LPSB6634 |
---|---|
Hmotnost [g] | 48 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 160X171X006 |
Objem [cm³] | 161,168 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975295243 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |