LPSB6642
- Typ výrobku: Tlačítka a přepínače (voliče)
- Série: Platinum kovové Ø22mm
- Barva: Černý
- Podsvícený prvek: Ne
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Otočit pro uvolnění
- Typ zajištění hřibové hlavice: Normální
- Průměr hlavice [mm]: 40
Objednací kód | LPSB6642 |
---|---|
Hmotnost [g] | 53.42 |
Počet kusů v balení | 5 |
Počet balení v objednávce | 5 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 160X171X006 |
Objem [cm³] | 161,168 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975295236 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |