LPSBL6645
- Typ výrobku: Tlačítka a přepínače (voliče)
- Série: Platinum kovové Ø22mm
- Barva: Žlutý
- Podsvícený prvek: Ano
- Symbol: Ne
- Západkový mechanismus: Samočinný návrat
- Typ zajištění hřibové hlavice: Normální
- Průměr hlavice [mm]: 40
Objednací kód | LPSBL6645 |
---|---|
Hmotnost [g] | 45 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 160X171X006 |
Objem [cm³] | 161,168 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975295427 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |