LRD10RA240
- Typ výrobku: Micro PLC základní moduly
- Max počet I/O: 10 (6 vstupy + 4 výstupy) až do 34 s LRE moduly
- Napájecí (pomocné) napětí: 100…240VAC
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Displej: LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Objednací kód | LRD10RA240 |
---|---|
Hmotnost [g] | 242 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 080X100X066 |
Objem [cm³] | 528 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975147962 |
Kód celního sazebníku | 85371091 |