LRD20RD024
- Typ výrobku: Micro PLC základní moduly
- Max počet I/O: 20 (12 vstupy + 8 výstupy) až do 44 s LRE moduly
- Napájecí (pomocné) napětí: 24VDC
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Displej: LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Objednací kód | LRD20RD024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 360 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 098X137X065 |
Objem [cm³] | 872,69 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975148006 |
Kód celního sazebníku | 85371091 |