LRDDEM12RD024
- Typ výrobku: Micro PLC starter kits
- Max počet I/O: 12 (8 vstupy + 4 výstupy) až do 36 s LRE moduly
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Displej: LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Objednací kód | LRDDEM12RD024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 920 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 238X114X188 |
Objem [cm³] | 5100,816 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975213582 |
Kód celního sazebníku | 85371091 |