LRDDEM20RD024
- Typ výrobku: Micro PLC starter kits
- Max počet I/O: 20 (12 vstupy + 8 výstupy) až do 44 s LRE moduly
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Displej: LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Objednací kód | LRDDEM20RD024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1060 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 127X079X155 |
Objem [cm³] | 1555,115 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975213728 |
Kód celního sazebníku | 85371091 |