LRDKIT12RA024
- Typ výrobku: Micro PLC starter kits
- Max počet I/O: 12 (8 vstupy + 4 výstupy) až do 36 s LRE moduly
- Napájecí (pomocné) napětí: 24VAC
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Displej: LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Objednací kód | LRDKIT12RA024 |
---|---|
Hmotnost [g] | 424 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 127X079X155 |
Objem [cm³] | 1555,115 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975155929 |
Kód celního sazebníku | 85234920 |