LRK12RD024B
- Typ výrobku: Micro PLC základní moduly
- Max počet I/O: 12 (8 vstupy + 4 výstupy) až do 36 s LRE moduly
- Napájecí (pomocné) napětí: 12/24VDC
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Vestavěný komunikační port: Ethernet
- Displej: Ne
Objednací kód | LRK12RD024B |
---|---|
Hmotnost [g] | 240 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 096X065X080 |
Objem [cm³] | 499,2 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975319239 |
Kód celního sazebníku | 8537101090 |