LRK20RD024RS
- Typ výrobku: Micro PLC základní moduly
- Max počet I/O: 20 (12 vstupy + 8 výstupy) až do 44 s LRE moduly
- Napájecí (pomocné) napětí: 12/24VDC
- Typ vestavěných výstupů: Relé
- Vestavěný komunikační port: Ethernet + RS485
- Displej: LCD displej, 4 řádky x 16 znaků
Objednací kód | LRK20RD024RS |
---|---|
Hmotnost [g] | 340 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 132X065X098 |
Objem [cm³] | 840,84 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975319246 |
Kód celního sazebníku | 8537101090 |